??
Selezione modello CAD
K0659.3314
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0659 - Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
Lista materiale
K0659.3314
BESTKIPP
N. d'ordine
K0659.3314
MATERIALK
Materiale corpo base
Acciaio
AUSF
Versione:
Passbohrung
AUSF1
Versione:
ohne Querbohrung
GR
Dimensioni
3
A
Lunghezza
125 mm
D
Larghezza
36 mm
D2
Diametro
14 H7 mm / inch
H
Lunghezza
139.5 mm
H1
Lunghezza
82.5 mm
H2
Altezza
44.0 mm
H3
Altezza
18.5 mm
L
Lunghezza
161 mm
L2
Lunghezza
19.5 mm
SW
Quadro incassato
0 mm
GEW
Peso ca.
0.4155 kg
ZEICHNUNG
Disegno
Zeichnungen
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269099
EAN
Codice EAN KIPP
4059245101214
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions